Bosch Rexroth Aluminum Chameleon

适用于任何应用场景.

观看视频
展示鱼群图片,并通过博世力士乐的各种铝型材加以说明。

One original. Many imitators.

一目了然的互换性

在线目录
用于手推货车的力士乐铝型材、连接件和附件

准备好使用 Bosch Rexroth 铝型材系统构建您的手推货车了吗?

了解一下它有多么方便。

观看视频

建造工厂框架——
有世界上最丰富的铝型材产品可供选择

博世力士乐拥有数十年的装配线设计经验,并能为客户的产线设计提供无与伦比的灵活性。40 多年来,我们始终坚持优化我们的各种 铝型材

采用我们的系统型材,无需实施重大规划就可以在极短的时间内搭建 机器框架符合人体工程学的工作站货架安全围栏 等组件。各组件均经过全方位测试,这些全面的技术指标,可以提供多种能满足高质量和耐久性严格要求的设计选项。

我们的 模块化系统用途广泛,涵盖了从客户定制服务和综合服务到 免费规划软件 的诸多方面,助客户打造高效的工作环境。

优势

通用性良好: 标准化的组件,设计良好的连接技术

功能性强: 元件之间实现无缝衔接

安全性高: 坚固耐用的型材和稳定的连接件可保障 ESD 安全性和高吸附力,符合各项标准和法规

交付速度快: 合作伙伴网络遍及全球,缩短交付时间

经济性优异: 使用以下 免费软件解决方案 进行快速设计,来自力士乐的 MTproFRAMEpro

概览——铝型材结构套件

世界上最丰富的铝型材产品组合

铝型材

  • 超过 120 种不同的型材剖面
  • 型材网格分级精准,提供更加经济适用的型材选择
  • 型材稳定性高,可承受较高的负载

转至力士乐商城
铝型材紧固件

紧固件

  • 约 30 种不同的连接形式,实现 300 余种不同的组合
  • 重载型连接件
  • 性能指标经过实践检验

转至力士乐商城
铝型材配件

配件

  • 配件种类繁多,达到 1000 余种
  • 完美适配力士乐铝型材
  • 面向具体应用的 ESD 安全性

更多信息

转至力士乐商城
专用于开放处的铝质型材,预留了充足的内部空间,可防止电缆缠绕打结

多功能型材(电缆布线型材)

  • 框架设计中的电缆布线非常简洁
  • 外观精美,功能强大
  • 灵活度高,零件数量少

更多信息

转至力士乐商城
圆形和方形铝型材的组合

EcoShape 圆管系统

  • “精益生产”的理想型材系统
  • 易于现场改造
  • 无需进行型材加工

更多信息

转至力士乐商城
铝型材的线性导轨

线性导轨

  • 坚固的轨道滚子导轨,提供轨道和夹子两种版本
  • 3 个系列,面向不同的应用负载
  • 采用力士乐的铝型材,轻松实现集成

转至力士乐商城
下载铝型材产品目录

铝型材产品目录 (PDF)

全面了解基本机械元件的产品范围。

产品目录中包括:

  • 所有铝型材的信息
  • 物料编号
  • 尺寸图

用于铝型材设计的工程设计工具

力士乐提供免费的工程设计工具 MTpro 和 FRAMEpro,帮助客户完成各种任务,从搭建简单的工作站到大型机器框架等各个方面。

单屏工程设计工具 MTpro

工程设计软件 MTpro

只需一个工具就可以 展示设计的最初构思到最终实现的 各个环节

  • 设计工作中的所有铝型材
  • 下载 CAD 数据
  • 自动生成零件列表
  • 集成订购流程

MTpro
CAD 插件 FRAMEpro 支持屏幕显示

CAD 插件 FRAMEpro

Inventor SolidWorks 中使用 铝型材套件的完整 CAD 数据 ,并将其集成到您的设计项目中。

  • 使用智能宏创建自动连接
  • 自动调整型材长度
  • 自动生成零件清单

FRAMEpro

应用示例视频

将金属板角材安装到铝型材的视频

铝型材金属板角材

  • 稳定的连接件
  • 适用于铰接脚和滚轴

转至产品

视频
安装环形电缆槽

含 velcro 胶带的电缆托架环

  • 安装简便
  • 电缆和软管的引线柔软

转至产品

视频
将双铰链安装到铝型材

双铰链

  • 安装两个门或挡板
  • 对于型材和面板元素

转至产品

视频
单一解决方案概览视频

所有视频

  • 各种抓握容器
  • 可上锁的接头
  • 板夹
  • 电源电缆
  • ……

视频播放列表

铝型材应用

铝型材制成的防护隔板

保护装置

使用力士乐型材系统可以创建各种形式的透明隔墙、柜台连接件、保护墙或其他建筑物。

更多信息
框架和工厂建设

框架和工厂建设

构建并规划框架、外壳,甚至特种装置,在极短的时间内精确满足客户需求。

更多信息
流动式货架和材料输送架

流动式货架和材料输送架

向工作站提供物料的精益灵活解决方案,在装配线上实现最佳工作流程。

更多信息
型材创意应用

型材创意应用

得益于精细的型材栅、多种锁坑系统和多种连接件类型,您可以准确地开发出您需要的解决方案。

更多信息
EcoSafe 安全外壳

EcoSafe 安全外壳

模块化 EcoSafe 防护围栏组件及其预装配的侧框架可实现快速的框架构建或修改。

更多信息